VLB30055A480XX
- Tipologia di prodotto: Azionamenti a velocità variabile
- Tipo di ingresso: Trifase
- Tensione nominale di alimentazione: 400…480VAC 50/60Hz
- Corrente nominale di uscita: 13
- Potenza nominale di uscita: 5.5
- Formato: Custodia a libro
Codice di ordinazione | VLB30055A480XX |
---|---|
Peso [g] | 2400 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 290X160X100 |
Volume [cm³] | 4640 |
Bar code [EAN13] | 8013975227282 |
HS Code | 85044095 |