VLB30075A480
- Tipologia di prodotto: Azionamenti a velocità variabile
- Tipo di ingresso: Trifase
- Tensione nominale di alimentazione: 400…480VAC 50/60Hz
- Corrente nominale di uscita: 16.5
- Potenza nominale di uscita: 7.5
- Porta di comunicazione: RS485, Modbus-RTU
- Formato: Custodia a libro
Codice di ordinazione | VLB30075A480 |
---|---|
Peso [g] | 3800 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 310X160X130 |
Volume [cm³] | 6448 |
Bar code [EAN13] | 8013975221747 |
HS Code | 85044095 |