VLB30220A480
- Tipologia di prodotto: Azionamenti a velocità variabile
- Tipo di ingresso: Trifase
- Tensione nominale di alimentazione: 400…480VAC 50/60Hz
- Corrente nominale di uscita: 47
- Potenza nominale di uscita: 22
- Porta di comunicazione: RS485, Modbus-RTU
- Formato: Custodia a libro
Codice di ordinazione | VLB30220A480 |
---|---|
Peso [g] | 11400 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 410X310X240 |
Volume [cm³] | 30504 |
Bar code [EAN13] | 8013975221785 |
HS Code | 85044095 |