SM1X14230
- Typ výrobku: Příslušenství
- Provozní napětí pro vybavení [V]: 230VAC 50Hz
- Typ příslušenství: Podpěťové spouště
- Příslušenství pro: SM1P..., SM1R…
Objednací kód | SM1X14230 |
---|---|
Hmotnost [g] | 120 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 084X027X107 |
Objem [cm³] | 242,676 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975219096 |
Kód celního sazebníku | 85362010 |