11BGX1022
- Typ výrobku: Příslušenství
- Počet pólů: 4
- Typ vestavěných pomocných kontaktů: 2NO+2NC
- Typ příslušenství: Pomocné kontakty
- Způsob montáže: čelní centrální montáž
- Typ svorkovnice: Šroubové
- Příslušenství pro: 11BG…
Objednací kód | 11BGX1022 |
---|---|
Hmotnost [g] | 30.8 |
Počet kusů v balení | 10 |
Počet balení v objednávce | 10 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 150X060X038 |
Objem [cm³] | 34,2 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975080474 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |