SG2DGK10M3
- Typ výrobku: SPD
- Typ systému: Fotovotaický
- Typ / Třída: 2
- In [kA]: 20
- Jmenovité napětí [VDC]: 1100
- Způsob montáže: Din lišta
- Eco-smart řešení: Ne
Objednací kód | SG2DGK10M3 |
---|---|
Hmotnost [g] | 401 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 110X100X065 |
Objem [cm³] | 715 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975232828 |
Kód celního sazebníku | 85365080 |