SM1P0650
- Typ výrobku: Motorový spouštěč
- Rozsah nastavení tepelné spouště [A]: 4…6.5
- Jmenovitý proud In [A]: 6.5
- Zkratová vypínací schopnost (Icu) při AC 400V [kA]: 100
- Typ ochrany: Magnetická a tepelná
- Typ řízení: Tlačítko
- Certifikace UL Typ E: Ne
Objednací kód | SM1P0650 |
---|---|
Hmotnost [g] | 300 |
Počet kusů v balení | 10 |
Počet balení v objednávce | 10 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 080X047X098 |
Objem [cm³] | 368,48 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975216187 |
Kód celního sazebníku | 85362010 |