SM1R0250
- Typ výrobku: Motorový spouštěč
- Rozsah nastavení tepelné spouště [A]: 1.6…2.5
- Jmenovitý proud In [A]: 2.5
- Zkratová vypínací schopnost (Icu) při AC 400V [kA]: 100
- Typ ochrany: Magnetická a tepelná
- Typ řízení: Otočný ovladač
- Certifikace UL Typ E: Ano
Objednací kód | SM1R0250 |
---|---|
Hmotnost [g] | 340 |
Počet kusů v balení | 1 |
Počet balení v objednávce | 1 |
Rozměry balení výrobků [mm] | 090X047X086 |
Objem [cm³] | 363,78 |
Čárový kód [EAN13] | 8013975216323 |
Kód celního sazebníku | 85362010 |