ADXNB012

Soft-Motorstarter ADXN (Basisversion) - 12A (5,5 kW) - Betriebsspannung 208…600VAC/Hilfsversorgung 100…240VAC - mit Bypass-Relais - Potentiometereinstellung
  • Produkttyp: Ultrakompakt, Zweiphasensteuerung
  • #N/A: Grundversion
  • Zahl der gesteuerten Phasen: 2
  • Bemessungsbetriebsspannung: 208…600VAC
  • Hilfsversorgungsspannung: 100…240VAC
  • Anlaufstrom Ie (A): 12
  • Motornennleistung 230 VAC [kW]: 3
  • Motornennleistung 400 VAC [kW]: 5.5
  • Motornennleistung 500 VAC [kW]: 5.5
  • Funktionen: Nur Basisparameter
Bestellnummer ADXNB012
Gewicht [g] 540
Produktpaketmenge 1
Sammelpackung Bestellmenge 1
Produktpaketmaße [mm] 185X176X084
Volumen [cm³] 2800
Barcode [EAN13] 8013975298985
HS Code 85044090