EXS4000
- Type de produit: Analyseurs de puissance et système de surveillance de la puissance EASY BRANCH
- Type d'installation: Rail DIN 35 mm
- Lecture actuelle: Direct
- Analyse des harmoniques actuelles: 63ème rang
Code de commande | EXS4000 |
---|---|
Poids [g] | 180 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 150X110X090 |
Volume [cm³] | 1485 |
Code à barres [EAN13] | 8013975297582 |
Code HS | 90303100 |