GLX61B

Poignée montage sur porte pour GL0160...GL0315. Fixation par vis. Poignée pistolet de 125mm de longueur - démontable (Req. UL508A). NoirE. □10mm. IP66, IP69K et NEMA 4X
  • Type de produit: Accessoires
  • Type d'installation: Screw, pistol grip, defeatable
  • Type d'accessoires: Poignées d'accouplement de porte, cadenassables. Noir.
  • Accessoires pour: GL0100…GL0315, GLC0100…GLC0315
Code de commande GLX61B
Poids [g] 220
Quantité paquet produit 1
Quantité paquets multiples 1
Dimensions [mm] de l'emballage du produit 240X200X035
Volume [cm³] 1680
Code à barres [EAN13] 8013975228692
Code HS 85365080