EXS4001
- Type de produit: Analyseurs de puissance et système de surveillance de la puissance EASY BRANCH
- Type d'installation: Rail DIN 35 mm
- Lecture actuelle: CT /5A /1A
- Courant maximal (Imax) [A].: 6
- Analyse des harmoniques actuelles: 63ème rang
Code de commande | EXS4001 |
---|---|
Poids [g] | 167 |
Quantité paquet produit | 1 |
Quantité paquets multiples | 1 |
Dimensions [mm] de l'emballage du produit | 150X110X090 |
Volume [cm³] | 1646,892 |
Code à barres [EAN13] | 8013975297599 |
Code HS | 90303100 |