HR703CD024

11-PINSKI INDUSTRIJSKI RELEJ S LED INDIKATOROM STATUSA I MEHANIČKIM IZVRŠNIM ČLANOM, 24VDC, 10A, 3 C/O KONTAKTA, MONTAŽA NA PODNOŽJE HR7XS2
  • Type of product: Industrial relays
  • Type of contacts: 3 C/O
  • Relay control voltage: 24VDC
  • IEC Conventional free air thermal current Ith [A]: 10
  • LED state indicator: Yes
  • Mechanical actuator: Yes
Narudžbeni broj HR703CD024
Težina [g] 101.63
Količina u pakiranju 10
Grupnih pakiranja po narudžbi 10
Dimenzija pakiranja [mm] 197X145X38
Volumen [cm³] 108,5
Barkod [EAN13] 8013975233795
HS kod 85364900