PMVF30D048
- Type of product: Interface protection system unit
- Number of relay outputs: 2
- Rated supply voltage: 12...48VDC
- Rated current Ie [A]: CT /5A /1A
Narudžbeni broj | PMVF30D048 |
---|---|
Težina [g] | 660 |
Količina u pakiranju | 1 |
Grupnih pakiranja po narudžbi | 1 |
Dimenzija pakiranja [mm] | 127X102X146 |
Volumen [cm³] | 1891,284 |
Barkod [EAN13] | 8013975205198 |
HS kod | 85364900 |