ATP0060T4A230C600A

KUĆIŠNA IZVEDBA UREĐAJ ZA NADZOR AUTOMATSKOG PREKLAPANJA MREŽA ATS. POMOĆNO NAPAJANJE 230VAC, S ČETVEROPOLNIM SKLOPNICIMA. 60A, 42kVA. DIMENZIJE 500X400X200
  • Type of product: Enclosed automatic transfer switches
  • N° of controlled power sources: 2
  • Rated current Ie [A]: 60 (AC1)
  • Rated supply voltage: 230VAC
Narudžbeni broj ATP0060T4A230C600A
Težina [g] 16400
Količina u pakiranju 1
Grupnih pakiranja po narudžbi 1
Dimenzija pakiranja [mm] 520X420X220
Volumen [cm³] 48048
Barkod [EAN13] 8013975234839
HS kod 85389091