FB01F1P

KUĆIŠTE ZA OSIGURAČE S UL ODOBRENJEM I CSA CERTIFICIRANO, ZA OSIGURAČE 10X38mm. NAZIVNA STRUJA 32A PRI 690VAC, 1P. BEZ INDIKATORA STATUSA. 1 MODUL
  • Type of product: Fuse holders - 10x38mm
  • Number of poles: 1P
  • Type of operating voltage: AC
  • IEC maximum rated voltage Un [V]: 690
  • IEC maximum rated current In [A]: 32
  • Light indicator: No
  • Compliance: IEC / UL recognized and CSA certified
Narudžbeni broj FB01F1P
Težina [g] 66
Količina u pakiranju 12
Grupnih pakiranja po narudžbi 12
Dimenzija pakiranja [mm] 227X085X065
Volumen [cm³] 104,515
Barkod [EAN13] 8013975208694
HS kod 85361050