FB01G1PL

KUĆIŠTE ZA OSIGURAČE UL CERTIFICIRANO, ZA OSIGURAČE KLASE CC ZA SJEVERNOAMERIČKO TRŽIŠTE, ZA OSIGURAČE 10X38mm. NAZIVNA STRUJA 30A PRI 690VAC, 1P. S INDIKATOROM STATUSA. 1 MODUL
  • Type of product: Fuse holders - 10x38mm
  • Number of poles: 1P
  • Type of operating voltage: AC
  • IEC maximum rated voltage Un [V]: 600
  • IEC maximum rated current In [A]: 30
  • Light indicator: Yes
  • Compliance: IEC / UL certified
Narudžbeni broj FB01G1PL
Težina [g] 72
Količina u pakiranju 12
Grupnih pakiranja po narudžbi 12
Dimenzija pakiranja [mm] 227X085X065
Volumen [cm³] 104,515
Barkod [EAN13] 8013975208892
HS kod 85361050