HR502CD024

MINIJATURNI RELEJ S LED INDIKATOROM STATUSA I MEHANIČKIM IZVRŠNIM ČLANOM, 24VDC, 8A, 2C/O KONTAKTA. MONTAŽA NA PODNOŽJE HR5XS2...
  • Type of product: Miniature relays
  • Type of contacts: 2 C/O
  • Relay control voltage: 24VDC
  • IEC Conventional free air thermal current Ith [A]: 8
  • LED state indicator: Yes
  • Mechanical actuator: Yes
Narudžbeni broj HR502CD024
Težina [g] 18
Količina u pakiranju 10
Grupnih pakiranja po narudžbi 10
Dimenzija pakiranja [mm] 365X210X205
Volumen [cm³] 31,426
Barkod [EAN13] 8013975233528
HS kod 85364900