CN2510220
- Type of product: Contactors
- Number of DIN modules: 2
- Rated supply voltage: 220VAC/VDC
- IEC Conventional free air thermal current Ith [A]: 25
- Type of contacts: 4NO
Narudžbeni broj | CN2510220 |
---|---|
Težina [g] | 264 |
Količina u pakiranju | 5 |
Grupnih pakiranja po narudžbi | 5 |
Dimenzija pakiranja [mm] | 178X090X072 |
Volumen [cm³] | 230,688 |
Barkod [EAN13] | 8013975143773 |
HS kod | 85365080 |