CN4022220
- Type of product: Contactors
- Number of DIN modules: 3
- Rated supply voltage: 220VAC/VDC
- IEC Conventional free air thermal current Ith [A]: 40
- Type of contacts: 2NO+2NC
Narudžbeni broj | CN4022220 |
---|---|
Težina [g] | 436 |
Količina u pakiranju | 5 |
Grupnih pakiranja po narudžbi | 5 |
Dimenzija pakiranja [mm] | 275X070X090 |
Volumen [cm³] | 355,3 |
Barkod [EAN13] | 8013975152935 |
HS kod | 85365080 |