ATL800

UREĐAJ ZA NADZOR AUTOMATSKOG PREKLAPANJA MREŽA S OPTIČKIM PRIKLJUČKOM, ZA 2 IZVORA NAPAJANJA I 1 TIE PREKIDAČEM (180X240mm), NAPAJANJE 110...240VAC I 12/24/48VDC, NADOGRAĐEN S DODATNIM MODULIMA EXP..., UGRAĐEN RS485
  • Type of product: Automatic transfer switch controllers
  • N° of controlled power sources: 2
  • Voltage inputs per line: Three-phase
  • Rated supply voltage: 12-24-48VDC/110…240VAC
Narudžbeni broj ATL800
Težina [g] 1000
Količina u pakiranju 1
Grupnih pakiranja po narudžbi 1
Dimenzija pakiranja [mm] 315X190X060
Volumen [cm³] 3591
Barkod [EAN13] 8013975215166
HS kod 85389091