BFD8000A02460
- Type of product: Contactors
- Number of poles: 3
- Rated coil voltage [V]: 24
- IEC operating current Ith (AC1) [A]: 160
- Fixing: Screw / DIN rail 35mm
Narudžbeni broj | BFD8000A02460 |
---|---|
Težina [g] | 1240 |
Količina u pakiranju | 1 |
Grupnih pakiranja po narudžbi | 1 |
Dimenzija pakiranja [mm] | 141X063X120 |
Volumen [cm³] | 1066 |
Barkod [EAN13] | 8013975270905 |
HS kod | 85365080 |