CN2011220
- Type of product: Contactors
- Number of DIN modules: 1
- Rated supply voltage: 220VAC/VDC
- IEC Conventional free air thermal current Ith [A]: 20
- Type of contacts: 1NO+1NC
Narudžbeni broj | CN2011220 |
---|---|
Težina [g] | 135 |
Količina u pakiranju | 10 |
Grupnih pakiranja po narudžbi | 10 |
Dimenzija pakiranja [mm] | 178X090X072 |
Volumen [cm³] | 115,344 |
Barkod [EAN13] | 8013975143735 |
HS kod | 85365080 |