CN3211024

Modular contactor, one or two-pole, 32A AC1, 24VAC/DC (1NO+1NC)
  • Type of product: Contactors
  • Number of DIN modules: 1
  • Rated supply voltage: 24VAC/DC
  • IEC Conventional free air thermal current Ith [A]: 32
  • Type of contacts: 1NO+1NC
Narudžbeni broj CN3211024
Težina [g] 137
Količina u pakiranju 10
Grupnih pakiranja po narudžbi 10
Dimenzija pakiranja [mm] 178X090X072
Volumen [cm³] 115,344
Barkod [EAN13] 8013975218136
HS kod 85365080