CNM2020012
- Number of DIN modules: 1
- Rated supply voltage: 12V AC/DC
- IEC Conventional free air thermal current Ith [A]: 20
Narudžbeni broj | CNM2020012 |
---|---|
Težina [g] | 136 |
Količina u pakiranju | 10 |
Grupnih pakiranja po narudžbi | 10 |
Dimenzija pakiranja [mm] | 178X090X072 |
Volumen [cm³] | 115,344 |
Barkod [EAN13] | 8013975268339 |
HS kod | 85365080 |