EXM1002
- Functions: Inputs and outputs
- Type of installation: DIN rail mounting
- Accessories for: DMG300; DMED310T2; DMECD
Narudžbeni broj | EXM1002 |
---|---|
Težina [g] | 152 |
Količina u pakiranju | 1 |
Grupnih pakiranja po narudžbi | 1 |
Dimenzija pakiranja [mm] | 095X055X075 |
Volumen [cm³] | 391,875 |
Barkod [EAN13] | 8013975208250 |
HS kod | 85389091 |