HR501CD024

MINIJATURNI RELEJ S LED INDIKATOROM STATUSA I MEHANIČKIM IZVRŠNIM ČLANOM, 24VDC, 16A, 1C/O KONTAKT. MONTAŽA NA PODNOŽJE HR5XS2... (MAX 10A)
  • Type of product: Miniature relays
  • Type of contacts: 1 C/O
  • Relay control voltage: 24VDC
  • IEC Conventional free air thermal current Ith [A]: 16
  • LED state indicator: Yes
  • Mechanical actuator: Yes
Narudžbeni broj HR501CD024
Težina [g] 40.08
Količina u pakiranju 10
Grupnih pakiranja po narudžbi 10
Dimenzija pakiranja [mm] 365X210X205
Volumen [cm³] 31,426
Barkod [EAN13] 8013975233474
HS kod 85364900