HR602CD012

INDUSTRIJSKI RELEJ S LED INDIKATOROM STATUSA I MEHANIČKIM IZVRŠNIM ČLANOM, 12VDC, 7A, 2 C/O KONTAKTA. MONTAŽA NA PODNOŽJE HR6XS2...
  • Type of product: Industrial relays
  • Type of contacts: 2 C/O
  • Relay control voltage: 12VDC
  • IEC Conventional free air thermal current Ith [A]: 7
  • LED state indicator: Yes
  • Mechanical actuator: Yes
Narudžbeni broj HR602CD012
Težina [g] 39.4
Količina u pakiranju 10
Grupnih pakiranja po narudžbi 10
Dimenzija pakiranja [mm] 140X103X035
Volumen [cm³] 54,47
Barkod [EAN13] 8013975233573
HS kod 85364900