HR604CA110

INDUSTRIJSKI RELEJ S LED INDIKATOROM STATUSA I MEHANIČKIM IZVRŠNIM ČLANOM, 110/120VAC, 5A, 4 C/O KONTAKTA. MONTAŽA NA PODNOŽJE HR6XS4...
  • Type of product: Industrial relays
  • Type of contacts: 4 C/O
  • Relay control voltage: 110VAC
  • IEC Conventional free air thermal current Ith [A]: 5
  • LED state indicator: Yes
  • Mechanical actuator: Yes
Narudžbeni broj HR604CA110
Težina [g] 39.4
Količina u pakiranju 10
Grupnih pakiranja po narudžbi 10
Dimenzija pakiranja [mm] 140X103X035
Volumen [cm³] 54,47
Barkod [EAN13] 8013975233658
HS kod 85364900