HR702CD110

8-PINSKI INDUSTRIJSKI RELEJ S LED INDIKATOROM STATUSA I MEHANIČKIM IZVRŠNIM ČLANOM, 110VDC, 10A, 2 C/O KONTAKTA, MONTAŽA NA PODNOŽJE HR7XS1
  • Type of product: Industrial relays
  • Type of contacts: 2 C/O
  • Relay control voltage: 110VDC
  • IEC Conventional free air thermal current Ith [A]: 10
  • LED state indicator: Yes
  • Mechanical actuator: Yes
Narudžbeni broj HR702CD110
Težina [g] 101.63
Količina u pakiranju 10
Grupnih pakiranja po narudžbi 10
Dimenzija pakiranja [mm] 197X145X38
Volumen [cm³] 108,5
Barkod [EAN13] 8013975234525
HS kod 85364900