PMVF30
- Type of product: Interface protection system unit
- Number of relays: 2
- Rated supply voltage: 100...400VAC; 110...250VDC
- Rated current (Ie): CT /5A /1A
Narudžbeni broj | PMVF30 |
---|---|
Težina [g] | 624 |
Količina u pakiranju | 1 |
Grupnih pakiranja po narudžbi | 1 |
Dimenzija pakiranja [mm] | 127X102X146 |
Volumen [cm³] | 1891,284 |
Barkod [EAN13] | 8013975205181 |
HS kod | 85364900 |