SA01NA320R
- Type of product: SPD
- Type of system: 230/400VAC
- Type / Class: 1, 2
- Number of poles: 1P+N
- Iimp [kA]: 12.5
- In [kA]: 20 /50
- Short circuit rated current Isccr [kA]: 50
- Type of mounting: Din rail
Narudžbeni broj | SA01NA320R |
---|---|
Težina [g] | 337.14 |
Količina u pakiranju | 1 |
Grupnih pakiranja po narudžbi | 1 |
Dimenzija pakiranja [mm] | 109X039X074 |
Volumen [cm³] | 314,574 |
Barkod [EAN13] | 8013975191583 |
HS kod | 85365080 |