SG21NA300R
- Type of product: SPD
- Type of system: 230/400VAC
- Type / Class: 2
- Number of poles: 1P+N
- IEC Rated discharge current (IEC) In 8/20 (L-N/N-PE): 20
- Fixing: Din rail
Narudžbeni broj | SG21NA300R |
---|---|
Težina [g] | 270.9 |
Količina u pakiranju | 1 |
Grupnih pakiranja po narudžbi | 1 |
Dimenzija pakiranja [mm] | 110X100X045 |
Volumen [cm³] | 495 |
Barkod [EAN13] | 8013975232736 |
HS kod | 85365080 |