VT104A240

FREKVENTNI PRETVARAČ, TIP VT1, JEDNOFAZNO NAPAJANJE 200...240VAC (50/60Hz). UGRAĐEN KOMUNIKACIJSKI PORT RS485. UGRAĐENA EMC PRIGUŠNICA, KAT. C2, 0.4kW
  • Type of product: Variable speed drives
  • Type of input: Single-phase
  • Rated supply voltage: 200...240VAC 50/60Hz
  • Rated output current [A]: 2.6
  • Rated output power [kW]: 0.4
  • Communication port: RS485, Modbus-RTU and BACnet
  • Housing: Ultra-compact housing
Narudžbeni broj VT104A240
Težina [g] 1200
Količina u pakiranju 1
Grupnih pakiranja po narudžbi 1
Dimenzija pakiranja [mm] 195X194X120
Volumen [cm³] 4539
Barkod [EAN13] 8013975266199
HS kod 8504408590