LPSBL6645

SVJETLEĆE GLJIVASTO TIPKALO, PLATINUM SERIJA Ø22mm METAL, S BLOKADOM, OTPUŠTANJE POVLAČENJEM, Ø40mm. ZA NORMALNI ISKLOP. ŽUTO
  • Type of product: Pushbuttons
  • Type of actuator: Mushroom head
  • Series: Platinum metal Ø22mm
  • Colour: Yellow
  • Illuminated element: Yes
  • Symbol: No
  • Latching mechanism: Spring return
  • Type of stopping for mushroom head: Normal
  • Head diameter [mm]: 40
Narudžbeni broj LPSBL6645
Težina [g] 45
Količina u pakiranju 1
Grupnih pakiranja po narudžbi 1
Dimenzija pakiranja [mm] 160X171X006
Volumen [cm³] 161,168
Barkod [EAN13] 8013975295427
HS kod 85365080