GA063SA

TROPOLNA RASTAVNA SKLOPKA, S IZRAVNIM UPRAVLJANJEM, 63A
  • Type of product: Switch disconnectors
  • Number of poles: 3
  • Type of operating voltage: AC
  • IEC Conventional free air thermal current Ith [A]: 63
  • UL Standard: UL60947-4-1
  • Type of installation: Screw on plate or 35mm DIN rail
Narudžbeni broj GA063SA
Težina [g] 148
Količina u pakiranju 1
Grupnih pakiranja po narudžbi 1
Dimenzija pakiranja [mm] 083X040X080
Volumen [cm³] 265,6
Barkod [EAN13] 8013975188293
HS kod 85365080