51ADX0030B
- Tipologia di prodotto: Versione avanzata, tre fasi controllate
- Numero di fasi controllate: 3
- Tensione nominale di impiego: 208…500VAC
- Tensione di alimentazione: 208…240VAC
- Corrente nominale avviatore Ie [A]: 30
- Potenza nominale motore 230VAC [kW]: 7.5
- Potenza nominale motore 400VAC [kW]: 15
- Potenza nominale motore 500VAC [KW]: 18.5
- Funzioni: Protezione termica, avviamento con corrente limitata, controllo di coppia, kick start, frenatura dinamica, ingresso PTC, registro eventi, RS232
Codice di ordinazione | 51ADX0030B |
---|---|
Peso [g] | 9240 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 385X165X240 |
Volume [cm³] | 15246 |
Bar code [EAN13] | 8013975063804 |
HS Code | 85371098 |