51ADX0060B
- Tipologia di prodotto: Versione avanzata, tre fasi controllate
- Numero di fasi controllate: 3
- Alimentazione Tensione nominale: 208…500VAC
- Alimentazione tensione ausiliaria (US): 208…240VAC
- Corrente nominale avviatore Ie: 60
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 230VAC: 15
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 400VAC: 30
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 500VAC: 37
- Funzioni: Protezione termica, avviamento con corrente limitata, controllo di coppia, kick start, frenatura dinamica, ingresso PTC, registro eventi, RS232
Codice di ordinazione | 51ADX0060B |
---|---|
Peso [g] | 14200 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 550X165X270 |
Volume [cm³] | 24502,5 |
Bar code [EAN13] | 8013975068236 |
HS Code | 85371098 |