51ADX0085B

Soft starter, tipo ADX..., per impieghi gravosi (corrente avviamento 5•Ie). Con contattore di by-pass incorporato, 85A
  • Tipologia di prodotto: Versione avanzata, tre fasi controllate
  • Numero di fasi controllate: 3
  • Alimentazione Tensione nominale: 208…500VAC
  • Alimentazione tensione ausiliaria (US): 208…240VAC
  • Corrente nominale avviatore Ie: 85
  • Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 230VAC: 22
  • Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 400VAC: 45
  • Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 500VAC: 55
  • Funzioni: Protezione termica, avviamento con corrente limitata, controllo di coppia, kick start, frenatura dinamica, ingresso PTC, registro eventi, RS232
Codice di ordinazione 51ADX0085B
Peso [g] 14260
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 550X165X270
Volume [cm³] 24502,5
Bar code [EAN13] 8013975068250
HS Code 85371098

3468 € IVA esclusa