51ADX0110B

Soft starter, tipo ADX..., per impieghi gravosi (corrente avviamento 5•Ie). Con contattore di by-pass incorporato, 110A
  • Tipologia di prodotto: Versione avanzata, tre fasi controllate
  • Numero di fasi controllate: 3
  • Alimentazione Tensione nominale: 208…500VAC
  • Alimentazione tensione ausiliaria (US): 208…240VAC
  • Corrente nominale avviatore Ie: 110
  • Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 230VAC: 30
  • Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 400VAC: 55
  • Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 500VAC: 75
  • Funzioni: Protezione termica, avviamento con corrente limitata, controllo di coppia, kick start, frenatura dinamica, ingresso PTC, registro eventi, RS232
Codice di ordinazione 51ADX0110B
Peso [g] 17700
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 595X165X270
Volume [cm³] 26507,25
Bar code [EAN13] 8013975068267
HS Code 85371098

3982 € IVA esclusa