51ADX0245B
- Tipologia di prodotto: Versione avanzata, tre fasi controllate
- Numero di fasi controllate: 3
- Alimentazione Tensione nominale: 208…500VAC
- Alimentazione tensione ausiliaria (US): 208…240VAC
- Corrente nominale avviatore Ie: 245
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 230VAC: 75
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 400VAC: 132
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 500VAC: 160
- Funzioni: Protezione termica, avviamento con corrente limitata, controllo di coppia, kick start, frenatura dinamica, ingresso PTC, registro eventi, RS232
Codice di ordinazione | 51ADX0245B |
---|---|
Peso [g] | 39300 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 685X290X315 |
Volume [cm³] | 62574,75 |
Bar code [EAN13] | 8013975075401 |
HS Code | 85371098 |