51ADX0470
- Tipologia di prodotto: Versione avanzata, tre fasi controllate
- Numero di fasi controllate: 3
- Alimentazione Tensione nominale: 208…415VAC
- Alimentazione tensione ausiliaria (US): 208…240VAC
- Corrente nominale avviatore Ie: 470
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 230VAC: 132
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 400VAC: 250
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 500VAC: 315
- Funzioni: Protezione termica, avviamento con corrente limitata, controllo di coppia, kick start, frenatura dinamica, ingresso PTC, registro eventi, RS232
Codice di ordinazione | 51ADX0470 |
---|---|
Peso [g] | 95000 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 790X650X430 |
Volume [cm³] | 220805 |
Bar code [EAN13] | 8013975064139 |
HS Code | 85371098 |