Soft starter, tipo ADXNB…, versione base, con relè di by-pass incorporato. Alimentazione ausiliaria Us 24VAC/DC. Tensione nominale di impiego 208...600VAC, 6A
- Tipologia di prodotto: Ultra compatto, controllo 2 fasi
- Tipologia: Versione base
- Numero di fasi controllate: 2
- Alimentazione Tensione nominale: 208…600VAC
- Alimentazione tensione ausiliaria (US): 24VAC/DC
- Corrente nominale avviatore Ie: 6
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 230VAC: 1.1
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 400VAC: 2.2
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 500VAC: 3
- Funzioni: Solo parametri base