Soft starter, tipo ADXNB…, versione base, con relè di by-pass incorporato. Alimentazione ausiliaria Us 24VAC/DC. Tensione nominale di impiego 208...600VAC, 18A
- Tipologia di prodotto: Ultra compatto, controllo 2 fasi
- Tipologia: Versione base
- Numero di fasi controllate: 2
- Tensione nominale di impiego: 208…600VAC
- Tensione di alimentazione: 24VAC/DC
- Corrente nominale avviatore Ie [A]: 18
- Potenza nominale motore 230VAC [kW]: 4
- Potenza nominale motore 400VAC [kW]: 7.5
- Potenza nominale motore 500VAC [KW]: 11
- Funzioni: Solo parametri base