Soft starter, tipo ADXNP…, versione avanzata, con relè di by-pass incorporato. Alimentazione ausiliaria Us 24VAC/DC. Tensione nominale di impiego 208...600VAC, 12A
- Tipologia di prodotto: Ultra compatto, controllo 2 fasi
- Tipologia: Versione avanzata
- Numero di fasi controllate: 2
- Tensione nominale di impiego: 208…600VAC
- Tensione di alimentazione: 24VAC/DC
- Corrente nominale avviatore Ie [A]: 12
- Potenza nominale motore 230VAC [kW]: 3
- Potenza nominale motore 400VAC [kW]: 5.5
- Potenza nominale motore 500VAC [KW]: 5.5
- Funzioni: NFC, protezione termica di corrente, avviamento con corrente limitata, porta ottica, RS485 opzionale