Soft starter, tipo ADXNP…, versione avanzata, con relè di by-pass incorporato. Alimentazione ausiliaria Us 24VAC/DC. Tensione nominale di impiego 208...600VAC, 18A
- Tipologia di prodotto: Ultra compatto, controllo 2 fasi
- Tipologia: Versione avanzata
- Numero di fasi controllate: 2
- Alimentazione Tensione nominale: 208…600VAC
- Alimentazione tensione ausiliaria (US): 24VAC/DC
- Corrente nominale avviatore Ie: 18
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 230VAC: 4
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 400VAC: 7.5
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 500VAC: 11
- Funzioni: NFC, protezione termica di corrente, avviamento con corrente limitata, porta ottica, RS485 opzionale