Soft starter, tipo ADXNP…, versione avanzata, con relè di by-pass incorporato, ventola integrata. Alimentazione ausiliaria Us 24VAC/DC. Tensione nominale di impiego 208...600VAC, 45A
- Tipologia di prodotto: Ultra compatto, controllo 2 fasi
- Tipologia: Versione avanzata
- Numero di fasi controllate: 2
- Alimentazione Tensione nominale: 208…600VAC
- Alimentazione tensione ausiliaria (US): 24VAC/DC
- Corrente nominale avviatore Ie: 45
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 230VAC: 11
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 400VAC: 22
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 500VAC: 30
- Funzioni: NFC, protezione termica di corrente, avviamento con corrente limitata, porta ottica, RS485 opzionale