GMFC030C12
- Tipologia di prodotto: Interruttori sezionatori con fusibili
- Numero di poli: 3
- Tipo di tensione di funzionamento: AC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC: 32
- UL Standard: UL98
- Tipo di fusibile: CC
- Tipologia di installazione: A vite su piastra o su guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | GMFC030C12 |
---|---|
Peso [g] | 731 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 240X130X125 |
Volume [cm³] | 3900 |
Bar code [EAN13] | 8013975229729 |
HS Code | 85365080 |