GMFJ100C03
- Tipologia di prodotto: Interruttori sezionatori con fusibili
- Numero di poli: 3
- Tipologia di tensione di funzionamento: AC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 100
- UL Standard: UL98
- Tipologia di fusibile: J
- Tipologia di installazione: A vite su piastra
Codice di ordinazione | GMFJ100C03 |
---|---|
Peso [g] | 1933 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 260X190X160 |
Volume [cm³] | 7904 |
Bar code [EAN13] | 8013975229750 |
HS Code | 85365080 |