LVFSA1D10
- Tipologia di prodotto: Regolatori di livello a galleggiante
- Tipologia di liquido: Acque pulite
- Funzione: Svuotamento o riempimento
- Numero di contatti di uscita: 1
- Materiale del cavo: PVC AD8 3G1 per acqua potabile, certificato ACS
- Lunghezza del cavo [m]: 10
Codice di ordinazione | LVFSA1D10 |
---|---|
Peso [g] | 1400 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 200X300X050 |
Volume [cm³] | 3000 |
Bar code [EAN13] | 8013975241301 |
HS Code | 90261029 |